일체형 정션박스를 갖춘 TopWorx™ GO™ 스위치 모델 7J

GO™ 스위치 모델 7J는 두 개의 입증된 기술을 하나로 결합합니다. 7J는 최종 사용자가 직접 해당 센서를 종료시켜 배선 시간을 줄일 수 있는 일체형 근접 센서 및 정션박스 어셈블리입니다.

기능

  • SPDT C형 접점
  • 2A/240VAC, 3A/120VAC, 1A/24VDC
  • 0.100″ 끝단 센싱
  • 316L 스테인리스 강 하우징
  • -50~105°C(-58~221°F) 운영 온도
  • 1/2″ NPT 또는 M20 도관 도입부
  • 5/8″~18 또는 M18 마운팅 나사산
  • 통합형 Ex e 터미널 스트립