Automatizando a excelência em fabricação e montagem automotivas

A tecnologia de válvulas, preparação de ar e regulação de pressão da Emerson é essencial para a montagem automotiva em um mercado que exige entrega precisa e rápida de componentes acabados. Nossas soluções para aplicações de estampagem e pintura de metal, sistemas de percurso e dirigibilidade e testes automatizados podem ajudar você a manter o tempo de operação e o controle de qualidade. Em um mercado global competitivo, a tecnologia e a experiência da Emerson são a chave para processos de fabricação automotiva flexíveis e resilientes.

Baixar relatório técnico

Sample Image

Baixar relatório técnico

Sample Image

Aplicações de fabricação automotiva


Estampagem de metal automotiva

Automotive metal stamping

Os sistemas de válvulas, cilindros, atuadores e tecnologias de suporte da Emerson fornecem soluções de automação de fluidos para as aplicações altamente exigentes no processo de fabricação de estampagem de metal em oficinas de carroceria. Sistemas modulares de preparação de ar e opções compactas simplificam e padronizam as operações de estampagem de metal. Com configurações flexíveis de componentes e tecnologia de manifold com fieldbus para diagnóstico avançado e comissionamento, a instalação e a substituição são rápidas e simples.

Produtos relacionados

Sensores de vazão AVENTICS™ AF2

AVENTICS Série AF2 são sensores de vazão que monitoram o consumo do ar em sistemas pneumáticos, permitindo rápida intervenção em caso de vazamentos. A série AF2 ajuda a otimizar o consumo de energia, evitar tempo de inatividade das máquinas e reduzir os custos.

VER DETALHES
Unidades de preparação de ar AVENTICS™ série 651

A Série 651 da AVENTICS é uma linha de filtros, reguladores e lubrificadores (FRLs) pneumáticos de fácil instalação, que oferecem as maiores vazões e temperaturas nominais do setor. Com tamanhos de porta de 1/8 pol. ou 1/4 pol., estes FRLs são ideais para aplicações dos setores de automóveis e pneus, embalagem, alimentos e bebidas e processos que exigem operação altamente confiável e equipamento robusto com visual moderno.

VER DETALHES
Válvula de carretel acionada por solenoide ASCO série 551 de 1/4 pol.

A série ASCO 551, também conhecida como 8551, é uma linha de impulso de válvulas compactas de carretel acionadas por solenoides de 3 e 4 vias de 1/4" que são ideais para controle de ar ou gás inerte em ambientes desafiadores. O desenho exclusivo das válvulas combina vedações T rígidas e O-rings flexíveis que oferecem fechamento estanque, resistência a sujeira e confiabilidade para vários milhões de ciclos. A série 551 vem com corpos de alumínio anodizado, latão e aço inoxidável com conexões NPT e BSP de ¼ de polegada. Ela é adequada para as condições severas encontradas em processamento de produtos químicos, refinaria, alimentos e bebidas e ciências biológicas.

VER DETALHES
Cilindros sem haste AVENTICS™ série RTC

Os cilindros sem haste AVENTICS série RTC apresentam comprimento de curso otimizado em um tamanho compacto. O formato oval exclusivo do pistão e a unidade de pistão/carro de peça única são apenas dois recursos característicos dos cilindros sem haste da série RTC, além das várias opções de equipamentos comuns. Eles estão disponíveis em quatro variantes: versão básica, casquilho liso, guia compacto e serviço pesado para cargas grandes. Com diferentes resistências principais, eles abrangem uma ampla gama de movimentos e posições. Isso economiza espaço e facilita o design da máquina. A gama de aplicações inclui diâmetros de pistão de 16 a 80 mm e comprimentos de curso de até 9.900 mm. Os cilindros apresentam uma repetibilidade extrema e abrangem uma ampla gama de velocidades de 0,01 m/s a mais de 20 m/s.

VER DETALHES
Atuadores elétricos tipo haste AVENTICS™ Série SPRA

Os atuadores elétricos tipo haste AVENTICS Série SPRA são a solução ideal para realizar movimentos lineares rápidos e eficazes. Eles são muito flexíveis, precisos e com eficiência energética, melhorando a sustentabilidade e o custo total de propriedade (TCO). O conceito modular da Série SPRA é fácil de conectar ao seu motor e sistema de controle preferido, economizando tempo e custos em projeto e programação. A Série SPRA está em conformidade com a ISO 15552 e usa materiais de alta qualidade, como um sistema de vedação IP54S, garantindo um alto nível de confiabilidade mesmo em condições adversas.

VER DETALHES

Segurança de máquinas

Trabalhe com a Emerson para melhorar a automação e proteger os trabalhadores por meio de análise de risco aprimorada, funcionalidade quantificada e experiência em automação de máquinas.