Minimize os riscos do armazenamento e da distribuição de combustíveis

Os equipamentos, reguladores, válvulas, conexões elétricas e componentes de abastecimento de combustível da Emerson fornecem soluções confiáveis de distribuição e armazenamento de combustível para transportadores de combustível e fornecedores a jusante. A Emerson atende tanto os mercados convencionais de gasolina como os alternativos, incluindo hidrogênio e GNC, com soluções que minimizam o risco de explosões, vapores nocivos e outros perigos associados ao armazenamento e distribuição de combustíveis. Com isso, ela garante o abastecimento tranquilo de combustíveis para os usuários finais, independentemente do tipo de combustível.

Baixar relatório técnico 

Sample Image

Assista ao vídeo 

Sample Image

Soluções de distribuição e armazenamento de combustível


Hidrogênio

Fueling a hydrogen car

A Emerson tem décadas de experiência com aplicações de hidrogênio, oferecendo aos motoristas um abastecimento seguro, livre de vazamentos, eficiente e rápido e ajudando os fabricantes de equipamentos e usuários finais a se expandirem para atender à crescente demanda por postos de combustível e aplicações de distribuição. Nossos reguladores de pressão, válvulas, controladores e soluções de software e borda Floor to Cloud™ prestam suporte no controle de custos e no cumprimento das especificações de segurança para transporte e distribuição.

Produtos relacionados

Regulador de pressão de ventilação série TESCOM™ 26-2000

O regulador de detecção por pistão de alta pressão e baixa vazão série 26-2000 está disponível nas versões de carga por cúpula, mola e ar. Este regulador vem com ventilação capturada segregada padrão com classes de pressão de entrada de 6.000-15.000 psig/413-1.034 bar. Ideal para uso em laboratório de P&D, enchimento por pressão, teste de calibração, testadores de ruptura, teste de componente ou em aplicações hidráulicas ou pneumáticas de alta pressão.

VER DETALHES
Válvulas solenoides de duas vias ASCO™ 210

A ASCO Série 210, também conhecida como 8210, é uma linha de válvulas solenoides econômicas e de alta vazão para serviços gerais com líquidos, corrosivos e serviço com ar/gás inerte. Com uma ampla variedade de faixas de pressão, dimensões e materiais resilientes, as válvulas solenoides de duas vias ultraconfiáveis oferecem longa vida útil e baixo vazamento interior. As aplicações industriais incluem equipamentos de lavagem de carros, compressores de ar, bombas, equipamentos de lavanderia e controle de água industrial.

VER DETALHES
Válvula solenoide GNC de alta pressão 5000 psi ASCO™ 291

A série 291 de válvulas solenoides de alta pressão ASCO é projetada especificamente para ativos de distribuição de gás natural comprimido. A robusta válvula tipo pistão de aço inoxidável é construída para suportar classificações de pressão acima de 5.000 psi. O design de alta vazão da série 291 permite a rápida distribuição de GNC (gás natural combustível) e tempos reduzidos de enchimento do veículo

VER DETALHES
Válvula solenoide ASCO™ Série 320

A Série 320-s da ASCO é uma linha de válvulas solenoide de uso geral para diversas aplicações. As válvulas de ação direta têm construções de baixa tensão, para ambiente agressivo, de montagem direta, de controle de gotejamento e de longa vida útil. São adequadas para uso em equipamentos de análise e diagnóstico, sistemas de filtros de mangas, ciências biológicas, sala de prensa e estampagem de metais.

VER DETALHES
Válvula de carretel acionada por solenoide ASCO série 551 de 1/4 pol.

A série ASCO 551, também conhecida como 8551, é uma linha de impulso de válvulas compactas de carretel acionadas por solenoides de 3 e 4 vias de 1/4" que são ideais para controle de ar ou gás inerte em ambientes desafiadores. O desenho exclusivo das válvulas combina vedações T rígidas e O-rings flexíveis que oferecem fechamento estanque, resistência a sujeira e confiabilidade para vários milhões de ciclos. A série 551 vem com corpos de alumínio anodizado, latão e aço inoxidável com conexões NPT e BSP de ¼ de polegada. Ela é adequada para as condições severas encontradas em processamento de produtos químicos, refinaria, alimentos e bebidas e ciências biológicas.

VER DETALHES
Sistemas de válvulas AVENTICS série AV03

AVENTICS série AV03/AV05 oferece uma base confiável para sistemas compactos de manuseio e soluções de automação complexas. Na segurança da máquina, a série AV03/AV05 oferece soluções inteligentes que reduzem bastante o esforço na criação de designs seguros. Com a integração dos módulos de bus de campo e de I/O da série AES, todos os requisitos de controle distribuído estão disponíveis. A série AV03/AV05 é fácil de configurar, de usar e de ampliar, bem como a IIoT preparada para o futuro, graças à integração de OPC UA e Digital Twin

VER DETALHES
Válvulas de laboratório TESCOM™ série VAVG

As séries VA e VG são válvulas acionadas por ar com a opção normalmente aberta/normalmente fechada, pressões de operação de 414, 690 e 1.034 bar/6.000, 10.000 e 15.000 psig, ciclo de vida extremamente alto e válvula solenoide integrada opcional. Adequada para aplicações de líquido e gás. Ideal para uso em testes de ciclo de alta pressão, painéis de controle pneumático e hidráulico e laboratórios de pesquisa e desenvolvimento.

VER DETALHES
Válvulas série H2 AGI™

Estas válvulas que não exigem manutenção apresentam uma disposição positiva de bloco duplo que protege os trabalhadores após isolarem as pressões do processo, enquanto seu projeto modular reduz o número de possíveis pontos de vazamento. Além disso, as válvulas DBB operadas manualmente que não exigem manutenção incluem um selo não ajustável que evita a liberação de líquidos ou gases de alta pressão ao ambiente, sem exigir nenhum ajuste de gaxeta durante a vida útil da válvula.

VER DETALHES
Atuador eletropneumático TESCOM™ série ER5000

A Série ER5000 é um controlador PID (proporcional, integral e derivado) com base em microprocessador que fornece um controle de pressão algorítmica preciso a uma ampla gama de aplicações. Pode ser usado como uma unidade independente para controlar a pressão de gases inertes ou ar de instrumento de 0 a 100 psig/0-6,9 bar ou ser conectado a algum regulador com atuador pneumático. Quando usado com reguladores, o ER5000 fornece um controle de pressão de gases e líquidos a partir do vácuo até 30.000 psig/2068 bar.

VER DETALHES

Mídia e estudos de caso

Imagem automotiva
Suporte mais pressão e reduza os tempos de abastecimento
Leia mais
Imagem automotiva
Escalonando o hidrogênio em toda a cadeia de valor
Leia mais
Imagem automotiva
Tempo de enchimento de 3 minutos na bomba
Leia mais
Imagem automotiva
Desafios do gerenciamento da pressão do reabastecimento
Webinar sob demanda
Imagem automotiva
Acelerando o futuro do hidrogênio verde
Leia mais
Imagem automotiva
Como aumentar a escala de H2 verde: cinco etapas essenciais para o sucesso
Leia o artigo
Imagem automotiva
Tornando o mundo um lugar mais sustentável
Ver blog