Sistemas industriais de coletores de poeira confiáveis e eficientes

Os coletores de poeira são essenciais para garantir um ambiente de trabalho limpo e seguro por meio da filtragem de ar. Com os sistemas de controle, monitoramento de condições, válvulas ultraconfiáveis, switches, atuadores e componentes da Emerson, seus sistemas coletores de poeira fornecerão ciclos de vida de equipamentos de alto desempenho mais longos e com menos manutenção, design e pegada simplificados, menor energia e consumo de ar comprimido, e custos operacionais competitivos para o usuário.

Leia mais

Sample Image

Ver o folheto

Sample Image

Soluções para coletores de poeira industriais


Desempenho de limpeza otimizado

Dust collector cleaning

Os coletores de poeira são essenciais para garantir um ambiente de trabalho limpo e seguro por meio da filtragem de ar. Com os sistemas de controle, monitoramento de condições, válvulas ultraconfiáveis, switches, atuadores e componentes da Emerson, seus sistemas coletores de poeira fornecerão ciclos de vida de equipamentos de alto desempenho prolongados com menos manutenção, design e pegada simplificados, consumirão menos energia e ar comprimido e reduzirão custos operacionais competitivos para o usuário.

Produtos relacionados

Caixas de válvulas piloto ASCO™ Série 110

A série 110 da ASCO é uma linha de caixas de pilotagem que contêm de duas a doze válvulas piloto integradas e de operação direta. As caixas são especialmente projetadas para o controle remoto de válvulas de sopragem (ASCO série 353) usadas em aplicações de despoeiramento.

VER DETALHES
Válvula solenoide ASCO™ Série 353

A ASCO série 353 é uma válvula solenoide operada a diafragma, projetada especialmente para realizar pulsação extremamente rápida em sistemas de filtros de mangas de jato invertido. Com alta vazão e abertura e fechamento rápidos, realiza limpeza extremamente efetiva do filtro de mangas todas as vezes.

VER DETALHES
Unidades de preparação de ar AVENTICS™ série 651

A Série 651 da AVENTICS é uma linha de filtros, reguladores e lubrificadores (FRLs) pneumáticos de fácil instalação, que oferecem as maiores vazões e temperaturas nominais do setor. Com tamanhos de porta de 1/8 pol. ou 1/4 pol., estes FRLs são ideais para aplicações dos setores de automóveis e pneus, embalagem, alimentos e bebidas e processos que exigem operação altamente confiável e equipamento robusto com visual moderno.

VER DETALHES
Sistema de tanques ASCO™ Série 355B

O sistema de tanque ASCO série 355B foi projetado para uso em aplicações de filtros de mangas que exigem alta capacidade de vazão. O sistema de tanque tem perfil e tampas de extremidade de alumínio e certificação CE de acordo com a Diretiva de equipamentos de pressão 2014/68/UE.

VER DETALHES

Descubra sua economia de ar com o 353

As novas válvulas de pulso série 353 usam menos ar por pulso, enquanto melhoram a pressão máxima. Descubra quanto ar você pode salvar.