Entrega da tecnologia por trás de equipamentos de suporte à vida

Pacientes e profissionais da área médica contam com equipamentos projetados com precisão que permitam um atendimento confiável de alta qualidade. A tecnologia em miniatura de válvulas da Emerson e a capacidade de design de caminho fluídico são fundamentais para os dispositivos que suportam uma infraestrutura médica em expansão. Nossa experiência e os rigorosos processos de testes ajudam a garantir que os OEMs reduzam o tempo de lançamento no mercado e atendam aos requisitos regulatórios, mantendo os mais altos níveis de desempenho, longevidade e confiabilidade do dispositivo.

LER ARTIGO

Sample Image

LER O BLOG

Sample Image

Aplicações de dispositivos médicos


Dispositivos médicos para uso doméstico

Home nurse checking a patient’s vitals

Seja para uso temporário ou em situações de condição crônica, a confiabilidade dos equipamentos médicos para cuidados em domicílio pode afetar diretamente a saúde e o bem-estar de quem depende desses equipamentos. É fundamental que esses dispositivos funcionem sempre que forem necessários.


A confiabilidade dos equipamentos médicos para cuidados em casa, seja para uso temporário ou uma condição crônica, afeta diretamente a saúde e o bem-estar daqueles que dependem desses equipamentos. É extremamente importante que esses dispositivos funcionem com segurança sempre que necessário. Devido à sua natureza portátil, os dispositivos médicos para uso doméstico devem ser menores e mais leves para evitar o aumento da tensão, tornando significativo o tamanho e o peso de cada componente. O uso das válvulas solenoides em miniatura da ASCO é comprovado há décadas, sendo conhecidas por sua durabilidade, longevidade e design compacto, o que as torna ideais para dispositivos médicos.

Produtos relacionados

ASCO™ Válvulas em miniatura Série RB

A série RB da ASCO é uma linha de válvulas solenoides em miniatura para uso com ar e gases inertes. Com sua arquitetura leve e compacta e seu baixo consumo de energia, são ideais para dispositivos médicos portáteis. A excepcional vida útil das válvulas, de mais de 100 milhões de ciclos, aumenta significativamente a confiabilidade de instrumentos dos OEMs. As aplicações típicas da Série RB incluem instrumentos de terapia respiratória, equipamentos de monitoramento de pacientes, terapia de compressão (DVT) e máquinas de diálise.

VER DETALHES
ASCO™ Série 088

As válvulas solenoides ASCO Série 088 foram projetadas para uso com ar e gases inertes e também podem ser usadas como piloto para outras válvulas ou cilindros

VER DETALHES
Válvulas proporcionais Preciflow ASCO™ Série 202

As válvulas solenoide Preciflow ASCO Série 202 são desenvolvidas para controlar com precisão as taxas de vazão em equipamentos médicos e instrumentação analítica. Elas controlam proporcionalmente a vazão de ar e gases inertes, variando o sinal elétrico de entrada para a bobina. As válvulas compactas e ultraconfiáveis são adequadas para aplicações como cromatografia a gás, controladores de vazão de massa, equipamentos odontológicos e instrumentos de monitoramento de pressão sanguínea.

VER DETALHES
Válvulas em miniatura ASCO™ Série 090

A ASCO Série 090 é uma linha de eletroválvulas em miniatura para uso com ar e gases inertes. Com sua arquitetura leve e compacta e seu baixo consumo de energia, são ideais para dispositivos médicos portáteis. A excepcional vida útil das válvulas, de mais de 50 milhões de ciclos, aumenta significativamente a confiabilidade de instrumentos dos OEMs. As aplicações típicas da Série 090 incluem fornecimento de oxigênio, terapia de compressão e analisadores de gás.

VER DETALHES
ASCO™ 076 Low Power Consumption Miniature Solenoid Valve

The ASCO Series 076 is a line of low-power consumption miniature solenoid valves designed for use with air and inert gases and can also be used to pilot other valves or cylinders. Their compact, lightweight architecture and low power consumption make them ideal for portable medical devices. Option for side-by-side mounting on complex manifold solutions is ideal for control of multiple flow paths in portable or small envelope applications. The 076 Series typical applications include Respiratory Therapy, Patient Simulators, Pilot Valves, Wide Range of General Service Needs.

VER DETALHES

Mídia e estudos de caso

Imagem
Entrevista com o especialista Thomas Beck, na COMPAMED
Imagem
Resultado comprovado: como ajudamos a fornecer rapidamente 110 ventiladores para hospitais
Imagem
Faça o download do nosso Folheto do concentrador de oxigênio