Afag Módulos de giro série CR 12-SD 50112939

Número da peça:

AVENTICS-50112939

Rotary module CR 12-SD

especificações

TipoCR 12-SD
Grelha de fixação48 mm
Grelha de fixação alternativa30 mm
Rosca de fixaçãoM6
Rosca de fixação alternativaM4
Pressão de operação mín/máx6 +/- 2 bar
Conexão de ar PM5
Temperatura de trabalho mín.0 °C
Temperatura de trabalho máx.50 °C
Temperatura de armazenamento mín.0 °C
Temperatura de armazenamento máx.50 °C
Humidade do ar< 90 %
Ar comprimido filtrado médio10 - 40 µm
Peso líquido0.32 kg
Consumo de ar (180°)0.0009 L
Tempo mín. de giro 180°0.15 s
Nível de ruído54 dB (A)
Torque0.45 Nm
Momento de inércia de massa máx.10 kg cm²
Precisão angular+/- 0.06°
Posições2
Local de montagemÀ escolha
Incluído no lote de fornecimento2x buchas centralizadoras Ø7x3, 2x parafusos especiais M4x30/8,5, 2x amortecedores SD M6x0,5 -2
AcessóriosINI c10x28.5-Em-PNP-NO-M8x1