Afag Módulos de giro série CR 12-SD 50112940
Número da peça:
especificações
| Tipo | CR 12-ZA-SD |
| Grelha de fixação | 48 mm |
| Grelha de fixação alternativa | 30 mm |
| Rosca de fixação | M6 |
| Rosca de fixação alternativa | M4 |
| Pressão de operação mín/máx | 6 +/- 2 bar |
| Conexão de ar P | M5 |
| Temperatura de trabalho mín. | 0 °C |
| Temperatura de trabalho máx. | 50 °C |
| Temperatura de armazenamento mín. | 0 °C |
| Temperatura de armazenamento máx. | 50 °C |
| Humidade do ar | < 90 % |
| Ar comprimido filtrado médio | 10 - 40 µm |
| Peso líquido | 0.42 kg |
| Consumo de ar (180°) | 0.0009 L |
| Tempo mín. de giro 180° | 0.15 s |
| Nível de ruído | 54 dB (A) |
| Torque | 0.45 Nm |
| Momento de inércia de massa máx. | 10 kg cm² |
| Precisão angular | +/- 0.06° |
| Posições | 4 |
| Local de montagem | À escolha |
| Incluído no lote de fornecimento | 2x buchas centralizadoras Ø7x3, 2x parafusos especiais M4x30/8,5, 2x amortecedores SD M6x0,5 -2 |
| Acessórios | INI c10x28.5-Em-PNP-NO-M8x1 |