Afag Módulos de giro série CR 20 50112943

Número da peça:

AVENTICS-50112943

Rotary module CR 20

especificações

TipoCR 20
Grelha de fixação48 mm
Rosca de fixaçãoM6
Pressão de operação mín/máx6 +/- 2 bar
Conexão de ar PM5
Temperatura de trabalho mín.0 °C
Temperatura de trabalho máx.50 °C
Temperatura de armazenamento mín.0 °C
Temperatura de armazenamento máx.50 °C
Humidade do ar< 90 %
Ar comprimido filtrado médio10 - 40 µm
Peso líquido1.28 kg
Consumo de ar (180°)0.003 L
Tempo mín. de giro 180°0.35 s
Nível de ruído54 dB (A)
Torque2.2 Nm
Momento de inércia de massa máx.350 kg cm²
Precisão angular+/- 0.05°
Posições2
Local de montagemÀ escolha
Incluído no lote de fornecimento2x buchas centralizadoras Ø7x3, 2x buchas centralizadoras Ø9x4, 2x parafusos especiais M6x36/8, 2x amortecedores SD M10x1 -4, 4 x O-Ring, 2,5 x 0,62, 2 x Pino rosqueado, M5 x 4
AcessóriosINI c10x28.5-Em-PNP-NO-M8x1