Afag Módulos de giro série CR 32 50254301

Número da peça:

AVENTICS-50254301

Rotary module CR 32

especificações

TipoCR 32
Grelha de fixação96 mm
Grelha de fixação alternativa60 mm
Rosca de fixaçãoM10 / M12
Rosca de fixação alternativaM8
Pressão de operação mín/máx6 +/- 2 bar
Conexão de ar PG1/8
Temperatura de trabalho mín.0 °C
Temperatura de trabalho máx.50 °C
Temperatura de armazenamento mín.0 °C
Temperatura de armazenamento máx.50 °C
Humidade do ar< 90 %
Ar comprimido filtrado médio10 - 40 µm
Peso líquido5.4 kg
Consumo de ar (180°)0.849 L
Tempo mín. de giro 180°0.66 s
Nível de ruído54 dB (A)
Torque13.5 Nm
Momento de inércia de massa máx.10000 kg cm²
Precisão angular+/- 0.05°
Posições2
Local de montagemÀ escolha
Incluído no lote de fornecimento2x buchas centralizadoras Ø19x5,8, 2x parafusos de montagem M10x80, 2x amortecedores SD M25x1.5 -1
AcessóriosINI c10x28.5-Em-PNP-NO-M8x1