Afag Carros elétricos ES30 50425975

Número da peça:

AVENTICS-50425975

Electro slide ES30-100

especificações

TipoES30-100
Grelha de fixação48 x 48 mm
Rosca de fixaçãoM6
Temperatura de trabalho mín.0 °C
Temperatura de trabalho máx.50 °C
Temperatura de armazenamento mín.0 °C
Temperatura de armazenamento máx.50 °C
Humidade do ar< 90 %
Curso H100 mm
Peso líquido4.1 kg
Peso movido1.85 kg
Tensão nominal72 V DC
AcionamentoMotor linear, elétrico
Tipo de proteçãoIP30
Velocidade máx.3.2 m/s
Aceleração máx. m/s280 m/s²
Força permanente51 N
Força de ponta255 N
Constante de força17 N/A
Precisão de repetibilidade+/- 0.05 mm
Precisão de repetibilidade com transdutor de deslocamento externo+/- 0.02 mm
Local de montagemÀ escolha
Incluído no lote de fornecimento2x buchas centralizadoras Ø9x4, 4x parafusos de montagem M6x20
AcessóriosMagSpring lateral/à frente, Transdutor de deslocamento externo ES30, Cabo para motor M23, Regulador C1xxx-1S, Conjunto de conectores para C1xxx-1S, Conversor USB-RS232 para reguladores, Peça de alimentação da rede S01-72/1000, 3 fases, MTZ 45x2b suporte de módulos concêntrico duplo