Afag Módulos de giro série CR 16-D 50433054

Número da peça:

AVENTICS-50433054

Rotary module CR 16-D

especificações

TipoCR 16-D
Grelha de fixação48 mm
Grelha de fixação alternativa30 mm
Rosca de fixaçãoM6
Rosca de fixação alternativaM4
Pressão de operação mín/máx6 +/- 2 bar
Conexão de ar PM5
Temperatura de trabalho mín.0 °C
Temperatura de trabalho máx.50 °C
Temperatura de armazenamento mín.0 °C
Temperatura de armazenamento máx.50 °C
Humidade do ar< 90 %
Ar comprimido filtrado médio10 - 40 µm
Peso líquido1.02 kg
Consumo de ar (180°)0.0018 L
Passagens elétricas6 x 1 A
Passagens de fluidos4 x M5
Tempo mín. de giro 180°0.27 s
Nível de ruído54 dB (A)
Torque0.95 Nm
Momento de inércia de massa máx.70 kg cm²
Precisão angular+/- 0.05°
Posições2
Local de montagemÀ escolha
Incluído no lote de fornecimento2x buchas centralizadoras Ø7x3, 2x buchas centralizadoras Ø9x4, 2x parafusos especiais M6x36/8, 2x amortecedores SD M10x1 -4