Afag Série CR 20-D módulo giratório 50433055

Número da peça:

AVENTICS-50433055

Rotary module CR 20-D

especificações

TipoCR 20-D
Grelha de fixação48 mm
Rosca de fixaçãoM6
Pressão de operação mín/máx6 +/- 2 bar
Conexão de ar PM5
Temperatura de trabalho mín.0 °C
Temperatura de trabalho máx.50 °C
Temperatura de armazenamento mín.0 °C
Temperatura de armazenamento máx.50 °C
Humidade do ar< 90 %
Ar comprimido filtrado médio10 - 40 µm
Peso líquido1.68 kg
Consumo de ar (180°)0.003 L
Passagens elétricas6 x 1 A
Passagens de fluidos4 x M5
Tempo mín. de giro 180°0.35 s
Nível de ruído54 dB (A)
Torque1.8 Nm
Momento de inércia de massa máx.350 kg cm²
Precisão angular+/- 0.05°
Posições2
Local de montagemÀ escolha
Incluído no lote de fornecimento2x buchas centralizadoras Ø9x4, 2x parafusos especiais M6x36/8, 2x amortecedores SD M10x1 -4, 4 x O-Ring, 2,49 x 0,66, 2 x Pino rosqueado, M5 x 4
AcessóriosINI c10x28.5-Em-PNP-NO-M8x1, Cabo-sensor-ativ.-6pino-female-5m-0-open-1, Cabo-sensor-ativ.-6pino-male-0.6m-0-open-1