Alimentação por mola Afag

As soluções de alimentação por mola AfagS são projetadas para fornecer uma produção precisa e confiável, garantindo a alimentação segura e precisa das molas em aplicações industriais. Com a tecnologia avançada e interfaces fáceis de usar, melhoram o desempenho da automação, ajudam a reduzir o tempo de inatividade e elevam a produtividade. Confie na AfagS para soluções inovadoras e confiáveis de alimentação por mola que simplifiquem o manuseio de materiais, garantindo operações de fabricação uniformes e eficientes.

funcionalidades

  • Muitos sistemas de desembaraçamento disponíveis permitem a adaptação ideal à sua aplicação individual
  • Desembaraçamento e classificação confiáveis de bobinas e de outros itens transportados
  • Soluções inovadoras para geometrias de peças difíceis
  • Alta confiabilidade devido a mecanismos automatizados de desbloqueio
  • Classificação de bobina elétrica com tecnologia de motor linear que pode ser implantada de forma autossuficiente