Afag Pinça universal UG 20 50032663

Número da peça:

AFAG-50032663

Ver ficha de dados
Universal gripper UG 20 NC

especificações

Grelha de fixação20 x 20 mm
Furos de montagem3,2 mm
Pressão de operação mín/máx6 +/- 2 bar
Conexão de ar PM5
Diâmetro do cilindro20 mm
Temperatura de trabalho mín.0 °C
Temperatura de trabalho máx.50 °C
Peso líquido0.43 kg
Consumo de ar/ciclo0.0239 L
Tempo de aperto0.03 s
Tempo de fecho = Peso do dedo0.20 s = 150 g, 0.05 s = 100 g, 0.03 s = 80 g
Força de aperto de abertura139 N
Força de aperto de fecho188 N
Peso máximo permitido por dedo da pinça150 g
Força da mola38 N
Curso de abertura2 x 4 mm
Precisão de repetibilidade+/- 0.02 mm
Local de montagemÀ escolha
Incluído no lote de fornecimento2x buchas centralizadoras Ø5x2,5, 2x parafusos de montagem M3x30, 4x parafusos de montagem M3x50
AcessóriosINI c10x19.5-Em-PNP-NO-M8x1, INI c10x28.5-Em-PNP-NO-M8x1
Acessórios alternativosINI d4x25-Sn1.0-PNP-NC-M8x1, INI d4x25-Sn1.0-PNP-NO-M8x1, INI M4x12-Sn0.8-PNP-NO