Blocos de válvulas de gás natural ACCUMOUNT para instrumentação AGI™
funcionalidades
- Montagem remota e direta para aplicações de medição diferencial e manométrica.
- Várias opções de arranjos de conexão.
- A vedação da haste em Teflon® patenteada reduz o torque de operação.
- Selo de o-ring com dois anéis de segurança de Teflon® fornecem um selo secundário para o caso de falha do o-ring por excesso de detritos no meio.
- Contrassede para evitar explosão da haste e selo de haste de metal a metal secundário em posição totalmente “aberta”.
- Vedação abaixo das roscas da haste para evitar a corrosão e a contaminação delas.
- 316 SS product stems are ENC plated for superior strength and long term reliability.
- O acabamento espelhado da haste, lustrado a 16 RMS, na área da sede permite uma operação suave e estende a vida útil do empanque.
- Vedação de metal do corpo ao castelo em compressão em vez de tensão.
- As roscas da haste são arredondadas para conferir mais força e evitar gripagem.