Bloco de válvulas de pressão diferencial para instrumentação AGI™ M20
funcionalidades
- Permite zerar o transmissor externo através de uma alavanca única.
- A alavanca bloqueável pode ser travada com parafuso em qualquer posição ou travada com cadeado na posição DESLIGADA, para maior segurança pessoal.
- A montagem direta do suporte de tubulação da montagem AG permite a instalação prévia sem transmissor e a remoção simples de instrumentos para manutenção.
- A sequência de válvula fixa correta garante uma pressurização e um ajuste de zero preciso do transmissor. O sequenciamento de porta sempre admite a alta pressão lateral ao transmissor primeiro, evitando um possível eixo zero do excesso de alcance reverso.
- A ventilação segura do bloco de válvulas e das cavidades do instrumento protege a equipe durante a manutenção.
- Os fluidos do selo não podem ser perdidos ao manipular para ZERO, EXECUTAR ou DESLIGADO, fornecendo grandes economias no tempo de inatividade e fluidos do selo.
- Foolproof manual configuration prevents incorrect transmitter over-ranging and transmitter burn-out due to equalizer valve being left open for flow.