Válvulas de corte para gás ASCO™ Série 043
especificações
| Atuação da válvula | Solenoide |
| Material do corpo | Alumínio |
| Fluido | Gás natural |
| Diâmetro de ligação | 3/4 "; 1 "; 1 1/4 "; 1 1/2 "; 2 "; 2 1/2 "; 3 " |
| Tipo de orifício | NPTF |
| Função | 2 vias – 2/2 normalmente fechada |
| Vazão | De 2,0 a 6,0 cv; de 6,0 a 14,0 cv; acima de 14,0 cv |
| Tensão | 110 CA; 120 CA; 220 CA; 230 CA | 50/60 |
| Pressão diferencial/Pressão de operação máxima | Vácuo a 150 PSIG |
| Ambiente operacional | Interior, exterior |
| Normas/regulamentações | CSA, FM, Tipo 1, UL, Tipo 4 |