Válvula de isolamento de lingueta ASCO série 068 (16 mm e 22 mm)
especificações
| Atuação da válvula | Solenoide |
| Material do corpo | Plásticos projetados |
| Fluido | Gases/líquidos agressivos |
| Diâmetro de ligação | G1/8" ; 1/4-28UNF |
| Tipo de orifício | G ISO228/1-G BSPP |
| Função | 2 vias – 2/2 normalmente fechada |
| Vazão | De 0,24 Cv a 0,35 Cv |
| Tensão | 12 DC; 24 DC; |
| Ambiente operacional | Corrosivo, interior |
| Normas/regulamentações | IP65 |