Filtros, reguladores e lubrificadores em miniatura Numatics™ Série 12

A série 12 da Numatics é uma linha de filtros, reguladores e lubrificadores pneumáticos em miniatura, ideal para aplicações que exigem ar limpo em um espaço limitado. Os corpos compactos e anodizados em preto são feitos de alumínio leve com durabilidade para praticamente qualquer aplicação. Sua alta vazão as torna adequadas para uso nas indústrias automotiva e de pneus, química, alimentos e bebidas, equipamentos médicos e petróleo e gás. A série 12 da Numatics vem em tamanhos de 1/8 pol. ou 1/4 pol. com roscas NPT, G ou R.

1 - 1 de 1 resultados para produtos
Selecionar colunas
Acionamento
Porta/encaixes de pressão
Tipo de produto
Quickship disponível
Disponibilidade
Melhor correspondência
Melhor correspondência
nome do produto (A-Z)
nome do produto (Z-A)
SKU do produto (A-Z)
SKU do produto (Z-A)
No Image Available For Product
V012 002

ASCO V012 002

AcionamentoPorta/encaixes de pressãoTipo de produtoQuickship disponívelDisponibilidade
SolenoideNPTVálvula solenoideQuickShip EverydaySame Day
US$ 165,00
ADICIONAR À LISTA