Filtros, reguladores e lubrificantes Numatics™ Série 14

A linha Numatics FlexiBlok® Série 14 é um sistema modular e fácil de montar de filtros, reguladores e lubrificadores pneumáticos (FRLs) disponíveis em tamanhos de porta de 1/8 pol. e 1/4 pol. Esses produtos combinam altas taxas de vazão com desempenho confiável e durabilidade superior. Suas construções robustas são ideais para aplicações nas indústrias automotiva e de pneus, química, alimentícia, médica e ciências biológicas, e petróleo e gás. A maioria dos componentes pode ser modificada com opções e acessórios prontamente disponíveis, como cubas de metal e drenos fáceis de operar.

funcionalidades

  • Simples de montar com dois parafusos de cabeça abaulada e uma junta tórica - reduzindo o vazamento e reduzindo o custo de instalação
  • Os furos de montagem integrados eliminam os esquadros de fixação e permitem que os componentes sejam conectados diretamente como unidades autônomas
  • O design de alta vazão com mínima queda de pressão garante que os produtos de preparação de ar não restrinjam as operações do sistema pneumático
  • A ampla gama de elementos de filtro (particulados, coalescentes e adsorventes) permite máxima flexibilidade de filtragem
  • A combinação de filtro/regulador coalescente com pré-filtro de 3 mícrons economiza espaço e despesas