Válvulas de controle direcional Numatics™ Série 140

A série 140 da ASCO Numatics é uma linha de válvulas de controle direcional com alta capacidade de caudal (Cv a 16,5). A tecnologia de “spool-and-sleeve” revestidos das válvulas garante desempenho repetitivo e confiável em ambientes adversos. A série 140 está disponível nos modelos acionados por piloto a ar ou de solenoide. Adequada para aplicações de máquinas com alta taxa de ciclo na sala de impressão e nas indústrias de estamparia, automotiva e de fabricação de pneus.

especificações

Atuação da válvulaPneumático – ar piloto; Solenoide – ar piloto
MídiaAr, gás inerte; vácuo
Diâmetro da ligação1 pol.; 1 1/4 pol.; 1 1/2 pol.
Tipo de portaNPTF
Função4 vias – 5/2
VazãoAcima de 14,0 cv
Ambiente operacionalInterior, exterior
Normas/regulamentaçõesCSA, IP65