Válvulas proporcionais ASCO™ série 209

As válvulas solenoides proporcionais ASCO™ Série 209 são desenvolvidas para controlar proporcionalmente a vazão de ar, gases inertes e líquidos com alta repetibilidade. Ela é acionada pela variação do sinal de entrada elétrica para a bobina. Essa série de válvulas define uma nova referência no desempenho preciso do controle de vazão proporcional. Ela foi projetada para alcançar o mais alto nível de precisão usando menos energia para trazer otimização e eficiência ao desempenho do sistema. As válvulas são extremamente versáteis e podem ser usadas em várias aplicações, desde doses químicas até máquinas de café e de sistemas de resfriamento a aplicações de células de combustível de hidrogênio.

especificações

Atuação da válvulaSolenoide
Material da estruturaLatão; aço inoxidável
MeioAr, gás neutro, líquidos
Tamanho do tubo/da porta1/8"; 1/4"; Montagem em bloco
Tipo de portaG ISO228/1-G BSPP, NPT, montagem em bloco
Função2 vias, normalmente fechada
VazãoDe 0,02 Kv a 0,26 Kv
Tensão12 CC, 24 CC
Pressão diferencial máxima/pressão de funcionamento máximaVácuo a 16 bar
Ambiente de funcionamentoInterior, exterior
Grau de proteçãoIP65