Válvulas fluídicas ASCO™ Série 226
especificações
| Atuação da válvula | Solenoide; Solenoide – ação direta; Solenoide – travamento |
| Material do corpo | Latão, Latão – Niquelado, POM |
| Fluido | Ar, gás inerte, água |
| Diâmetro de ligação | M5 |
| Tipo de orifício | Flange, engate rápido |
| Função | 2 vias - 2/2 normalmente fechada, 2 vias - 2/2 normalmente aberta, 3 vias - 3/2 universal, 3 vias - 3/2 normalmente aberta, 3 vias - 3/2 normalmente fechada |
| Vazão | Menos de 0,05 Cv; de 0,05-0,1 Cv, de 0,1 Cv a 0,5 Cv |
| Tensão | 6 CC, 12 CC, 24 CC |
| Pressão diferencial/Pressão de utilização máx. | 0 a 232 PSI |
| Ambiente operacional | Interior |
| Normas/regulamentações | IP65, RoHS |