Válvula de aperto pneumática ASCO Série 273 ASCO™

A série 273 é composta por válvulas de aperto operadas por pressão normalmente fechadas e normalmente abertas de 2 vias concebidas para uso com líquidos de alta pureza em aplicações de biotecnologia. A separação hermética do mecanismo de controle e do fluido dentro da tubulação evita a contaminação, garantindo a pureza máxima dos líquidos. Disponível em vários tamanhos de corpo para acomodar uma variedade de tamanhos de tubulação. As aplicações mais comuns incluem biorreatores de uso único, filtragem de vazão tangencial (TFF) e skids de cromatografia.

especificações

Tipo de válvula2 vias normalmente aberta (NA) e normalmente fechada (NF)
Material de construçãoAlumínio anodizado e aço inoxidável
Tamanho do tubo (Diam. exterior)1/2 ", 3/8 ", 3/4", 1 "
Material do tuboSilicone, cflex374, 082 e Tygon
Dureza do tubo55 - 80 Shore A (gama irradiado)
Pressão do material do tuboAté 90 PSI (até 6 BAR), dependendo do tamanho e do material da tubing
Pressão de operação/pilotagem70 PSI – 145 PSI (4,8 BAR – 10 BAR)
Temperatura ambiente32 °F a 104 °F (0 °C a + 40 °C)
Ranhura T para contato do switchFeedback no status da posição da válvula (ex. ASCO série 494)
MeioGases inertes ou líquidos