Válvula de pistão com corpo angular motorizada ASCO™ 290C
especificações
| Atuação da válvula | Motorizada; motorizada; proporcional |
| Função | 2/2 normalmente fechada |
| Material do corpo | Aço inoxidável |
| Meio | Ar, gás inerte; água quente; óleo leve; água; vapor; vácuo; líquidos/gases agressivos; CO2 |
| Tamanho da porta/tubo | 1/2 "; 3/8 ; 3/4 "; DN15 " |
| Tipo de porta | G ISO228/1-G BSPP; ISO7/1 RP BSPT; NPTF |
| Tensão | 24 CC; 24 CA; Faixa de tensão de 24 a 120 CA/CC; 240 CA; 48 CA; 230 CA; 110 CA; 115 CA; 120 CA; 208 CA; 220 CA |
| Pressão diferencial/Pressão de operação máxima | Vácuo a 10,3 bar |
| Ambiente operacional | Interior; exterior |
| Normas/regulamentações | IP65; RoHS |