Válvula para pistão operada por pressão ASCO™ série 290D

A Série 290 da ASCO é uma válvula de pistão de corpo angular, ação direta, operada por pressão, criada para aplicações exigentes. O design de corpo reto está disponível em bronze ou aço inoxidável. A válvula é adequada para aplicações de serviços gerais (ar, gás inerte, água, óleo), além de vapor, água quente e fluidos auxiliares. Uma ampla gama de opções, certificações e características estão disponíveis.

especificações

Atuação da válvulaPneumático - Ar piloto
Material do corpoBronze, aço inoxidável
MeioLíquidos/gases agressivos, ar, gás inerte, óleo combustível, água quente, óleo leve, oxigênio, vapor, água
Tamanho do tubo/porta3/8 "; 1/2 "; 3/4 "; 1 "; 1 1/4 "; 1 1/2 "; 2 "; 2 1/2 "
Tipo de portaNPTF, G/RP, solda de topo, braçadeira, flange
Função2/2 normalmente fechada, 2/2 normalmente aberta, 2/2 biestável, 3/2 normalmente fechada, 3/2 normalmente aberta
VazãoDe 2,8 Kv a 111 Kv
Ambiente de funcionamentoInterior, exterior
Normas/regulamentaçõesRoHS, Reach, ATEX, IECEx, UE 1935/2004, FDA CFR21, EN161, PED, ISO 15848, SIL2, EAC