Válvulas piloto de bobina redundante ASCO™ série 323
especificações
| Atuação da válvula | Comando eletropneumático |
| Material do corpo | Latão, Aço inoxidável |
| Fluido | Ar, gás inerte |
| Tamanho do orifício | ¼” a ½” NPT |
| Tipo do orifício | NPT |
| Função | Válvulas redundantes na configuração 2oo2 ou 2oo3 (normalmente fechada ou normalmente aberta) |
| Taxas de vazão | 1,5 a 4 Cv (1,3 a 3,5 Kv) |
| Diferencial de pressão de operação máxima | 150 psi (10 bar) |
| Faixa de temperatura ambiente | AC: -4 °F a 125 °F (-20 °C a 52 °C); DC: -40 °C a 60 °C (-40 °F a 140 °F) |
| Normas/Regulamentos | A solenoide certificada pela UL, certificada pela CSA, atende às diretrizes CE aplicáveis, capacidade SIL 3 |