Válvulas solenoide ASCO™ Série 345

A ASCO série 345 é uma linha de válvulas de uso geral de baixo custo com quatro vias, projetadas para aplicações de baixo caudal. As válvulas são geralmente usadas em equipamentos de análise e diagnóstico, biocombustível, sistemas de aquecimento e refinarias.

Your selection:
    Solenoid
    50 Hz
    50/60 Hz
    60 Hz
    Brass
    Stainless Steel
    F
    FT
    H
    HC
    HT
    LP
    0.08
    0.09
    NPT
    Air
    Air, Inert Gas
    Light Oil
    Water
    Solenoid Valve
    1/4"
    4 way
    10.1 W
    11.6 W
    24.6 W
    6 DC
    12 DC
    22 AC
    24 AC
    24 DC
    48 AC
    48 DC
    100
    110 AC
    110 DC
    115 AC
    120 AC
    120 DC
    125 DC Battery Charging
    208 AC
    220 AC
    240 AC
    240 DC
    440 AC
    480 AC
    5 Day
    Same Day
    1 - 10 de 983 resultados para produtos
    Selecionar colunas
    Acionamento
    Frequência
    Material do corpo
    Classe da bobina
    Vazão (Cv)
    Pressão mín. de operação (PSI)
    Press. mín. de operação (Ar)
    Press. máx. de operação (Água)
    Porta/encaixes de pressão
    Pressão máx. de operação (PSI)
    Press. mín. de operação (Óleo leve)
    Press. máx. de operação (Ar)
    Meio
    Temperatura ambiente mín.
    Press. máx. de operação (Óleo leve)
    Temperatura ambiente máx.
    Press. mín. de operação (Água)
    Peso do produto
    Tipo de produto
    Tamanho do tubo/porta
    Função da válvula
    Voltagem
    Tensão
    Quickship disponível
    Disponibilidade
    Melhor correspondência
    Melhor correspondência
    nome do produto (A-Z)
    nome do produto (Z-A)
    SKU do produto (A-Z)
    SKU do produto (Z-A)
    No Image Available For Product
    8345G001AC100/50D

    ASCO 8345G001AC100/50D

    AcionamentoFrequênciaMaterial do corpoClasse da bobinaVazão (Cv)
    Solenoide50 HzLatãoFT0.09
    US$ 685,00
    ADICIONAR À LISTA
    No Image Available For Product
    8345G001AC100/60D

    ASCO 8345G001AC100/60D

    AcionamentoFrequênciaMaterial do corpoClasse da bobinaVazão (Cv)
    Solenoide60 HzLatãoFT0.09
    US$ 685,00
    ADICIONAR À LISTA
    No Image Available For Product
    8345G001AC110/50D

    ASCO 8345G001AC110/50D

    AcionamentoFrequênciaMaterial do corpoClasse da bobinaVazão (Cv)
    Solenoide50 HzLatãoF0.09
    US$ 474,00
    ADICIONAR À LISTA
    No Image Available For Product
    8345G001AC110/60D

    ASCO 8345G001AC110/60D

    AcionamentoFrequênciaMaterial do corpoClasse da bobinaVazão (Cv)
    Solenoide60 HzLatãoFT0.09
    US$ 685,00
    ADICIONAR À LISTA
    No Image Available For Product
    8345G001AC115/50D

    ASCO 8345G001AC115/50D

    AcionamentoFrequênciaMaterial do corpoClasse da bobinaVazão (Cv)
    Solenoide50 HzLatãoFT0.09
    US$ 685,00
    ADICIONAR À LISTA
    No Image Available For Product
    8345G001AC12/60D

    ASCO 8345G001AC12/60D

    AcionamentoFrequênciaMaterial do corpoClasse da bobinaVazão (Cv)
    Solenoide60 HzLatãoFT0.09
    US$ 685,00
    ADICIONAR À LISTA
    No Image Available For Product
    8345G001AC120/60,110/50D

    ASCO 8345G001AC120/60,110/50D

    AcionamentoFrequênciaMaterial do corpoClasse da bobinaVazão (Cv)
    Solenoide50/60 HzLatãoFT0.09
    US$ 474,00
    ADICIONAR À LISTA
    No Image Available For Product
    8345G001AC120/60D

    ASCO 8345G001AC120/60D

    AcionamentoFrequênciaMaterial do corpoClasse da bobinaVazão (Cv)
    Solenoide60 HzLatãoF0.09
    US$ 474,00
    ADICIONAR À LISTA
    No Image Available For Product
    8345G001AC208/60D

    ASCO 8345G001AC208/60D

    AcionamentoFrequênciaMaterial do corpoClasse da bobinaVazão (Cv)
    Solenoide60 HzLatãoFT0.09
    US$ 425,00
    ADICIONAR À LISTA
    No Image Available For Product
    8345G001AC220/50D

    ASCO 8345G001AC220/50D

    AcionamentoFrequênciaMaterial do corpoClasse da bobinaVazão (Cv)
    Solenoide50 HzLatãoF0.09
    US$ 425,00
    ADICIONAR À LISTA