Sistema de tanques ASCO™ Série 355B
especificações
| Normas/regulamentações | Zona ATEX 2-22, Zona ATEX 1-21, RoHS, UL, CUTR/EAC, IEC 60529 (proteção contra infiltração), ATEX, IEC Ex, ISO, IP65, IP66, IP67, Ex d, Ex e mb, Ex e mb e Ex tD, Ex mb |
| Tamanho/rosca | 1 "; 1 1/2 " |
| Tipo de Rosca | G ISO228/1-G BSPP, Clamp, engate rápido |