Válvula solenoide ASCO™ Série 377

A ASCO série 377 é uma linha de válvulas de combustão de alta confiabilidade para combustível pesado. Com sua operação de três vias, é possível desviar a vazão de um queimador a óleo comercial ou industrial para um sistema recirculatório e, em seguida, de volta a um tanque de óleo.

especificações

Atuação da válvulaAlavanca
Material do corpoLatão
FluidoÓleo combustível
Diâmetro da ligação1/2 "; 3/8 ".
Tipo de orifícioNPTF
Função3 vias – 3/2 normalmente fechada
VazãoDe 0,5 a 1,0 cv, de 1,0 a 2,0 cv
Tensão24 CA, 110 CA, 115 CA, 120 CA, 208 CA, 230 CA, 220 CA, 440 CA | 50, 60
Pressão diferencial/Pressão de operação máx.Vácuo a 150 PSIG, vácuo a 10,3 bar
Ambiente operacionalInterior, exterior
Normas/regulamentaçõesCSA, FM, Tipo 1, Tipo 3, Tipo 3R, UL