Eletroválvulas ASCO™ série 381
especificações
| Atuação da válvula | Solenoide, Solenoide – Piloto a ar |
| Material do corpo | Aço inoxidável |
| Meio | Ar, gases neutros, gás natural |
| Tamanho da porta/tubo | 1/4 pol.; 3/8 pol.; 1/2 pol. |
| Tipo de porta | NPTF |
| Função | 3 vias – 3/2 normalmente fechada |
| Vazão | De 2,2 Cv a 6,2 Cv |
| Tensão | 110 CA, 115 CA, 24 CA, 120 CA, 208 CA, 220 CA, 12 CC, 120 CC, 24 CC, 48 CC, 240 CC, 480 CA, 440 CA |
| Pressão diferencial/Pressão de operação máxima | 150-500 PSIG |
| Ambiente operacional | Corrosivo, perigoso, exterior |
| Normas/regulamentações | Zona ATEX 1-21, Classe I Div 1, CSA, IEC Ex Zona 1-21, IP67, SIL, Tipo 3, Tipo 3S, Tipo 4, Tipo 4X, Tipo 6P, Tipo 7, Tipo 9, UL |