Válvula de isolamento basculante ASCO™ série 385

As válvulas de isolamento basculantes ASCO série 385 foram projetadas para uso com os líquidos neutros ou altamente agressivos presentes na instrumentação analítica. Um mecanismo basculante especial, combinado com um diafragma de separação, impede a transferência de calor para o fluido e elimina a aderência do assento da válvula. A separação hermética do mecanismo de controle evita a contaminação por partículas causada por fricção de peças móveis, garantindo máxima pureza das amostras líquidas. Aplicações típicas incluem diagnósticos in vitro, hematologia, sequenciamento de DNA e gerenciamento de fluidos cirúrgicos.

1 - 1 de 1 resultados para produtos
Selecionar colunas
Disponibilidade
Melhor correspondência
Melhor correspondência
nome do produto (A-Z)
nome do produto (Z-A)
SKU do produto (A-Z)
SKU do produto (Z-A)
No Image Available For Product
SCS385A002E.24/DC

ASCO SCS385A002E.24/DC

Disponibilidade
ADICIONAR À LISTA