Válvulas de comando por pressão ASCO™ série 390

As válvulas ASCO série 390 têm comando por pressão e controladas remotamente, com discos para fluidos industriais. No design antigolpe de aríete, a entrada do fluido ocorre abaixo do disco, tornando a operação silenciosa. As válvulas têm longa vida útil em aplicações de altos ciclos. Diversos operadores do tipo pistão (diâmetros de 63 mm, 90 mm, 125 mm) giram 360° para máximo desempenho em diferentes pressões piloto mínimas. A Série 390 é adequada para indústria automotiva, engarrafamento, equipamentos para lavanderias comerciais e circuitos de aquecimento e resfriamento.

especificações

Atuação da válvulaComando por pressão, Pneumático – Piloto a ar
Material do corpoBronze
MeioAr, gases neutros, água quente, óleo leve, água, vapor
Tamanho da porta/tubo1/2 pol.; 3/4 pol.; 1 pol.; 1 1/4 pol.; 1 1/2 pol.; 2 pol.; DN25; DN32; DN40; DN50; DN65; 12 mm; 10 mm
Tipo de portaG ISO228/1-G BSPP, NPTF
Função3/2 normalmente fechada, 3/2 normalmente aberta
VazãoDe 5,19 a 12 kV, acima de 12 kV
Pressão diferencial/Pressão de operação máxima10,3–34,5 bar,vácuo a 10,3 Bar
Normas/regulamentaçõesIEC 61508, SIL, ATEX, ISO, IEC 60529 (proteção contra infiltração), IP66