Filtros de dutos série 600 da ASCO™

Os filtros de dutos série 600 da ASCO devem ser usados sempre que for essencial que o fluido fique livre de materiais sólidos. Eles garantem a vazão adequada e evitam danos às válvulas, controles e outros equipamentos. A série 600 possui uma construção em latão fundido e elemento filtrante em aço inoxidável.

especificações

Tamanho da ligação1/8 "; 1/4 "; 1/2 "; 3/4 "; 3/8 "