ASCO™ 8327B101 Solenoid Valve

The ASCO Series 8327B101 is a line of 3/2-way direct-acting solenoid valves requiring zero minimum operating pressure. Its balanced poppet construction permits high flows at minimum power levels, making it ideal for power plants, refineries, and chemical processing facilities. The valve’s PTFE rider rings and graphite-filled seals reduce friction and eliminate sticking to provide exceptional service life. The 3/2-way direact-acting solenoid valves are ideal for process valve piloting applications.

1 - 5 de 5 resultados para produtos
Selecionar colunas
Acionamento
Tamanho do tubo/porta
Classe da bobina
Voltagem
Disponibilidade
Melhor correspondência
Melhor correspondência
nome do produto (A-Z)
nome do produto (Z-A)
SKU do produto (A-Z)
SKU do produto (Z-A)
No Image Available For Product
NF8327B101.110/DC

ASCO NF8327B101.110/DC

AcionamentoTamanho do tubo/portaClasse da bobinaVoltagemDisponibilidade
ADICIONAR À LISTA
No Image Available For Product
NFET8327B101.24/DC

ASCO NFET8327B101.24/DC

AcionamentoTamanho do tubo/portaClasse da bobinaVoltagemDisponibilidade
Solenoide - Ação direta1/4 pol.H3.6 W5 Day
ADICIONAR À LISTA
No Image Available For Product
SC8327B101.24/DC

ASCO SC8327B101.24/DC

AcionamentoTamanho do tubo/portaClasse da bobinaVoltagemDisponibilidade
Solenoide - Ação direta1/4 pol.H3.6 W5 Day
ADICIONAR À LISTA
No Image Available For Product
WP8327B101.24/DC

ASCO WP8327B101.24/DC

AcionamentoTamanho do tubo/portaClasse da bobinaVoltagemDisponibilidade
Solenoide - Ação direta1/4 pol.H3.6 W5 Day
ADICIONAR À LISTA
No Image Available For Product
WPET8327B101.24/DC

ASCO WPET8327B101.24/DC

AcionamentoTamanho do tubo/portaClasse da bobinaVoltagemDisponibilidade
Solenoide - Ação direta1/4 pol.H3.6 W5 Day
ADICIONAR À LISTA