ASCO™ 8551B320 Solenoid Spool Valve

ASCO 8551B320 is a line of compact solenoid spool valves that are ideal for controlling air or inert gas in challenging environments. The valves’ unique design combines hard T-seals and flexible O-rings that provide bubble-tight shutoff, dirt resistance, and multi-million cycle reliability. It is suitable for the harsh conditions found in chemicals, refining, food & beverage applications and life science processing.

1 - 1 de 1 resultados para produtos
Selecionar colunas
Acionamento
Classe da bobina
Frequência
Material do corpo
Porta/encaixes de pressão
Melhor correspondência
Melhor correspondência
nome do produto (A-Z)
nome do produto (Z-A)
SKU do produto (A-Z)
SKU do produto (Z-A)
No Image Available For Product
JPIS8551B320DC24/DC

ASCO JPIS8551B320DC24/DC

AcionamentoClasse da bobinaFrequênciaMaterial do corpoPorta/encaixes de pressão
SolenoideHLatãoNPT
US$ 1.184,00
ADICIONAR À LISTA