ASCO™ 8551G421MOAC220/50D

Número da peça:

Asco-8551G421MOAC220/50D

US$ 657,00

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
3/4 X 3/4 2 NC Aluminum 10.1/F W

especificações

Body MaterialStainless Steel
Function4 way
Pipe/Port Type & SizeNPT 1/4
Valve ActuationSolenoid
Coil ClassFT
Coil Number238610-058-D
Voltage & Frequency220 Volts AC with 50 Hz
Watt Rating10.1 W
Item StatusActive
Lead Length18 inch
Carton Note1/4 X 1/4 4W S.S. 10.1/F AC