Conectores elétricos ASCO™ DIN

Os conectores elétricos ASCO Série DIN são conectores espadas que se encaixam em bobinas moldadas padronizadas de três pinos. Possuem invólucro e tampa em poliamida reforçada por fibra de vidro. Os conetores DIN têm proteção IP65 contra entrada de umidade e lavagem quando devidamente instalados com juntas. O conector padrão com contatos de 18 mm tem tampa removível que permite acesso à fiação, para verificar facilmente a fonte de alimentação sem desconectar o conector nem interromper o funcionamento da válvula solenoide.

especificações

Normas/RegulamentaçõesIP65