Válvulas solenoides de uso geral ASCO™ L133
especificações
| Material do corpo | Latão |
| Acionamento da válvula | Solenoide – Operada por piloto |
| Função | 2 vias – 2/2 normalmente fechada |
| Tamanho/rosca | 3/8 "; 1/2 "; 3/4 "; 1 " |
| Tipo de Rosca | G ISO228/1-G BSPP |
| Pressão máxima permitida (PS) | 16 bar |
| Temperatura do fluido | -10 °C +90 °C (NBR); 0 °C +130 °C (FPM); -10 °C +140 °C (EPDM) |
| Viscosidade máxima | 5 °E (~37 cStokes ou mm2/s) |
| Vedação | NBR; FPM; EPDM |