Válvulas solenoides de uso geral ASCO™ Série L182

As válvulas de uso geral Série L182 da ASCO foram projetadas para controlar água, ar, gases inertes, vapor e fluidos não agressivos. Podem ser usadas em uma ampla variedade de aplicações industriais. As válvulas possuem versões normalmente fechadas, abertas ou de serviço universal 2/2 ou 3/2, além de versões biestáveis e de controle proporcional.

especificações

Material do corpoLatão; aço inoxidável
Acionamento da válvulaSolenoide – Operada por piloto
Função2 vias – 2/2 normalmente fechadas
Tamanho do tubo/porta3/8 "; 1/2 "; 3/4 "; 1 "
Tipo de portaG ISO228/1-G BSPP
Pressão máxima permitida (PS)20 bar
Temperatura do fluido-10 °C +90 °C (NBR); 0 °C +130 °C (FPM); -10 °C +140 °C (EPDM)
Viscosidade máxima5 °E (~37 cStokes ou mm2/s)
VedaçãoNBR; FPM; EPDM