Válvulas de controle direcional Numatics™ Série Mark 8

A Numatics Série Mark 8 é uma linha de válvulas de controle direcional pneumáticas para uso repetível e confiável em ambientes inóspitos e desafiadores. O design modular da válvula permite fácil instalação e configuração. Com o plugue elétrico da unidade para a base, é possível trocar a válvula instantaneamente sem desconectar tubos ou fios. Com um dos maiores ciclos de vida do setor, as válvulas Série Mark 8 são ideais para aplicações de máquinas com altas taxas de ciclo.

especificações

Atuação da válvulaSolenoide – Ação direta
Diâmetro da ligação1/8 "; 1/4 "
Tipo de orifícioG ISO228/1-G BSPP, NPTF
Função4 vias – 5/2, 4 vias – 5/3 – Centro fechado
Normas/regulamentaçõesCSA, IP65, UL
Ambiente operacionalInterior, exterior
MídiaAr, gás inerte, vácuo