A série RB da ASCO é uma linha de válvulas solenoides em miniatura para uso com ar e gases inertes. Com sua arquitetura leve e compacta e seu baixo consumo de energia, são ideais para dispositivos médicos portáteis. A excepcional vida útil das válvulas, de mais de 100 milhões de ciclos, aumenta significativamente a confiabilidade de instrumentos dos OEMs. As aplicações típicas da Série RB incluem instrumentos de terapia respiratória, equipamentos de monitoramento de pacientes, terapia de compressão (DVT) e máquinas de diálise.