Sistema de controle redundante ASCO™ Série RCS

O sistema de controle redundante ASCO Série RCS é o único sistema de válvula piloto sem ponto de falha único que possa causar o fechamento indesejado da válvula de processo. É adequado para uso em aplicações SIL 3 e reduz muito a taxa de disparos falsos. A Série RCS da ASCO alcança um nível mais alto de segurança e confiabilidade de processo usando uma arquitetura redundante e tolerante a falhas, alta cobertura de diagnóstico e testes automáticos. Está disponível em diversas construções que realizam diagnóstico de válvulas por meio de testes automatizados de curso parcial. Com a disponibilidade e a confiabilidade da ASCO Série RCS, o cliente tem a melhor opção de diagnóstico e acionamento de válvulas de processo.

especificações

Atuação da válvulaSolenoide – Piloto a ar
Material do corpoAlumínio, plásticos projetados, aço inoxidável
MeioAr, gás inerte
Tipo de portaNPTF
Função3 vias 2 X normalmente fechada dupla, 3 vias 2 X normalmente aberta dupla
VazãoDe 1,0 Cv a 2,0 Cv
Tensão110 CA, 120 CA, 230 CA, 12 CC, 24 CC, 48 CC, 120 CC
Pressão diferencial/Pressão de operação máximaVácuo a 150 PSIG
Ambiente operacionalCorrosivo, perigoso, interior, exterior
Ambiente operacionalPerigoso
Normas/regulamentaçõesIEC 60529 (proteção contra infiltração), ATEX, ISO, IP65