Válvula de corte para gás ASCO™ Série S261

A Série S261 da ASCO é uma linha de válvulas solenoide projetadas para o controle de abertura e fechamento de gás combustível em queimadores a gás comerciais e industriais. As válvulas pilotadas têm corpos de alumínio fundido, são projetadas para operação de duas vias normalmente fechada e suportam alta pressão.

especificações

Atuação da válvulaSolenoide
Material do corpoAlumínio
FluidoGás natural
Diâmetro de ligação1/2 "; 3/8 "; 3/4 "; 1 "; 1 1/4 "; 1 1/2 "; 2 "; 2 1/2 "; 3 "
Tipo de orifícioNPTF
Função2 vias – 2/2 normalmente aberta
Tensão24 CA, 120 CA, 230 CA
Pressão diferencial/Pressão de operação máx.Vácuo a 150 PSIG
Ambiente operacionalInterior
Normas/regulamentaçõesCSA, UL, FM