ASCO™ 8214037CSAAC110/50D

Número da peça:

Asco-8214037CSAAC110/50D

US$ 673,00

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
3/4 NPT NO 2WAY GP 20 W AC

especificações

Body MaterialAluminum
Flow (Cv)11
Valve Function2 way - 2/2 Normally Open
MediaFuel Gas
Pipe/Port Type & SizeNPT 3/4
Voltage & Frequency110 AC with 50 Hz
Product Weight10.45 lbs
Kit Number316728
Coil Number099257-005-D
Orifice Size1-5/8 in
Watt Rating20 W
Item StatusActive
Lead Length18 inch
Carton Note3/4X1-5/8 2NO AL 20.0/F AC