ASCO™ EV8314G300DC24/DCD

Número da peça:

Asco-EV8314G300DC24/DCD

US$ 509,00

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
1/4 X 1/20 3U BRASS 1.4/F W DC

especificações

Body MaterialBrass
Flow (Cv)0.08
Valve Function3 way - 3/2 Universal
MediaAir, Inert Gas
Pipe/Port Type & SizeNPT 1/4
Valve ActuationSolenoid - Direct Acting
Voltage24 DC
Product Weight3.35 lbs
Kit Number316816
Coil Number274714-902-D
Orifice Size1/16 in
Watt Rating1.4 W
Item StatusActive
Lead Length18 inch
Carton Note1/4 X 1/16 3U BRASS 1.4/F DC