ASCO™ JKF8016G001AC120/60,110/50

Número da peça:

Asco-JKF8016G001AC120/60,110/50

X 2NA 6.1 /F W

especificações

Valve ActuationSolenoid
Voltage & Frequency120 AC, 110 AC with 50/60 Hz
Product Weight0.00 lbs
Coil ClassFT
Coil Number238212-032
Watt Rating6.1 W
Item StatusActive
Carton NoteSOL ASSY RH M6 6.1/F AC