ASCO™ OFSP8214G030BAC120/60,110/50

Número da peça:

Asco-OFSP8214G030BAC120/60,110/50

US$ 281,00

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
1/4 X 1/16 3 NC Brass 11.6/H W

especificações

Body MaterialAluminum
Function2 way - 2/2 Normally Closed
Pipe/Port Type & SizeNPT 3/4
Valve ActuationSolenoid
Kit Number316667
Coil ClassFB
Coil Number238612-132
Voltage & Frequency120, 110 Volts AC with 50/60 Hz
Watt Rating17.1 W
Item StatusActive
Carton Note3/4 X 3/4 2NC ALUM 17.1/F AC