ASCO™ SC8262H036TAC120/60,110/50

Número da peça:

Asco-SC8262H036TAC120/60,110/50

US$ 202,00

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
1/4 X 7/32 2NC ST.ST.6.1 /F W

especificações

Body MaterialStainless Steel
Valve Function2 way - 2/2 Normally Closed
Pipe/Port Type & SizeNPT 1/4
Valve ActuationSolenoid
Voltage & Frequency120 AC, 110 AC with 50/60 Hz
Product Weight1.01 lbs
Kit Number323583-T
Coil ClassFT
Coil Number238212-032
Watt Rating6.1 W
Item StatusActive
Carton Note1/4 X 7/32 2NC S.S. 6.1/F AC