ASCO™ SU8263H002DC24/DC

Número da peça:

Asco-SU8263H002DC24/DC

US$ 206,00

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
3/8 X 1/8 2NC BRASS 10.6/H W

especificações

Body MaterialBrass
Flow (Cv)0.35
Valve Function2 way - 2/2 Normally Closed
Pipe/Port Type & SizeNPT 3/8
Valve ActuationSolenoid
Voltage24DC
Product Weight1.06 lbs
Kit Number323587
Coil ClassHT
Coil Number238512-006
Orifice Size1/8 in
Watt Rating10.6 W
Item StatusActive
Carton Note3/8 X 1/8 2NC BRASS 10.6/H DC
Seating ElastomerNBR